Get the Flash Player  to see this animation/video.

Системы смены инструментов роботов MPS 130:
компоненты и модули

Stäubli предлагает широкий спектр соединительных модулей для различных энергоносителей, таких как жидкости и электроэнергия. Модули могут быть размещены вокруг устройства смены инструментов в соответствии с решаемыми задачами конкретного заказчика и гарантируют большое количество циклов соединения.

Модуль для подключения пневматической и охлаждающей системы SPM

Технология защиты от утечек Stäubli гарантирует надежную передачу жидкости и предотвращает любые утечки жидкости во время подключения и отключения.

Модуль для подключения пневматической и вакуумной системы RMK/FTM

Модули, предназначенные для всех обычных сфер применения и для подачи различных веществ, обеспечивают максимальную производительность даже в самых жестких условиях окружающей среды.

Модуль MultiDNet для передачи сигнала и электропитания

Этот электрический разъем предлагается в вариантах с различными контактами для передачи сигнала и подачи электропитания и настраивается в соответствии с требованиями заказчика. 

Соединение первичной цепи для сварочных токов MGK

Соединение первичной цепи отличается компактностью и легкостью конструкции. Система быстрой замены обеспечивает быструю и удобную замену стыковых контактов во время технического обслуживания.