Get the Flash Player  to see this animation/video.

Устройства смены инструментов роботов:
грузоподъемность

Stäubli предлагает полный спектр систем смены инструментов роботов с грузоподъемностью от 20 до 1530 кг и крутящим моментом от 30 до 12 500 Нм, которые предназначены для использования практически в любой отрасли. Устройства смены инструментов адаптируются к конкретным решаемым задачам заказчика посредством различных модулей для подачи материалов, передачи данных, электроснабжения и т. д.

MPS 130

Грузоподъемность: 100 кг
Изгибающий момент: 900 Нм
Крутящий момент: 800 Нм

MPS 260

Грузоподъемность: 350 кг
Изгибающий момент: 2000 Нм
Крутящий момент: 2000 Нм

MPS 630

Грузоподъемность: 630 кг
Изгибающий момент: 5000 Нм
Крутящий момент: 5000 Нм

MPS 1530

Грузоподъемность: 1530 кг
Изгибающий момент: 12500 Нм
Крутящий момент: 12500 Нм

Дополнительная информация

Поддержка клиентов