Пневматические соединения для железнодорожного транспорта

Пневматические соединения Stäubli, предназначенные для железнодорожного транспорта, включают в себя быстроразъемные соединения для различных систем, например, систем соединения корпуса с тележкой и сцепкой, пневматические соединения для тормозных цепей, подвески, песочных ящиков, системы смазки реборды колеса и основной системы. Эти соединения предназначены для обеспечения оптимальной эффективности и долгого срока службы.

Полнопоточное соединение GPL

Полнопоточные соединения с диаметрами 15, 20, 25 и 33 мм для обеспечения соединений с высокой пропускной способностью с автоматическими системами блокировки и защиты от воздействия внешних факторов.

Полнопоточное соединение RTD

Полнопоточное соединение с шаровой системой блокировки, с диаметром 11 и 19 мм, для крупномасштабных прикладных систем, в которых требуется обеспечить вращение между разъемом и гнездом.

Полнопоточное соединение SPI/OS

Полнопоточное соединение с шаровой системой блокировки, с диаметром 06 - 09 мм, для прикладных систем, в которых требуется обеспечить вращение между разъемом и гнездом.

Мультисоединительные системы, изготавливаемые по индивидуальному заказу

Мультисоединители для одновременного подключения различных систем энергоносителей.

Готовые пневматические соединения

Гибкие шланги, оборудованные надежными быстроразъемными соединениями GPL, RTD или SPI/OS.