Быстроразъёмные соединения и мультиплаты для одновременного подключения нескольких контуров терморегулирования.
Выбирайте универсальность и высокую производительность продукции Stäubli

Stäubli предлагает самые различные решения для процессов терморегулирования: от применения полнопроточных соединений до соединений с защитой от протечек, от быстроразъемных до мультисоединений.. Благодаря большому количеству конфигураций, соединения Stäubli идеально подойдут для Вашего оборудования. Независимо от типа используемой охлаждающей жидкости, от температуры или расхода продукция Stäubli обеспечивает высокую производительность и надежность.

RMI – Мультиразъемы для схем регулирования температуры

Централизованное подключение схем регулирования температуры, охлаждающих контуров, систем циркуляции воды и гидравлических контуров.

MCI – Герметичное соединение для схем регулирования температуры

Централизованное подключение схем регулирования температуры с помощью герметичного соединения с плоскими торцами.

Мультиразъемные системы, изготавливаемые по индивидуальному заказу

Stäubli предлагает системы, предназначенные для повышения безопасности и эффективности Вашего оборудования.

NCI – Распределительный коллектор

Stäubli предлагает продукцию, специально созданную для оптимизации безопасности и повышения продуктивности Вашей техники.

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Скачать наш информационный документ «Соединения для производства пластмасс»

fileadmin/user_upload/staublicom/connectors/markets/plastics/Plastics_staubli_Z600e.pdfАнглийский