Быстроразъемные соединения и мультиплаты для одновременного подключения нескольких гидравлических контуров.
Выбирайте решения для высокого давления и с защитой от протечек от компании Stäubli

Подключение механизма подвижных знаков в пресс-формах, гидравлических выталкивателей и систем последовательного впрыска является очень важным аспектом в вопросах надежности и эффективности всей системы. Прочность используемых материалов, выбор уплотнительных элементов и механизмов запирания показывает, что решения Stäubli идеально подходят для работы в самых суровых условиях, таких как высокие температуры и давление. При использовании мультиплат передача энергоносителей становится еще более эффективной и безопасной.

CBX – Герметичное соединение

Ø от 03 до 12 мм
Макс. давление до 450 бар*

RMP – Мультиразъемы для гидравлических контуров

Централизованные разъемы для подключения гидравлических контуров высокого давления.

SPC – Мультиразъемы для управления клапанами инжекторов

Гидравлическое регулирование инжекторов последовательного впрыска и гидроцилиндров выталкивателя.

Мультиразъемные системы, изготавливаемые по индивидуальному заказу

Stäubli предлагает системы, предназначенные для повышения безопасности и эффективности Вашего оборудования.

CombiTac – Системы модульных соединений

Создайте свою конфигурацию, используя набор стандартизованных модулей.

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Скачать наш информационный документ «Соединения для производства пластмасс»

fileadmin/user_upload/staublicom/connectors/markets/plastics/Plastics_staubli_Z600e.pdfАнглийский