Get the Flash Player  to see this animation/video.

Соединения для химической и нефтехимической отраслей

Соединения для отбора проб, бытовых газов, систем заправки и слива и т.д.

Stäubli предлагает ряд соединительных систем для химической и нефтехимической отраслей, включая стандартные и специализированные быстроразъемные соединения, обеспечивающие безопасность и производительность при отборе проб, заправке и сливе контейнеров, соединении/разъединении вентилей трубопроводов бытового газа, а также при калибровке и испытании, распределении чистых газов, продувке инертным газом и использовании сжатого воздуха.

Сжатый воздух

Серия высококачественных быстроразъемных соединений, включая безопасные соединения из нержавеющей стали для пневматических систем.

Отбор проб

Герметичные быстроразъемные соединения с плоскими торцами для безопасного отбора проб, контрольно-измерительных постов и лабораторного анализа.

Бытовые газы

Быстроразъемные соединения из нержавеющей стали, диаметром от 03 до 50 мм, предназначенные для различных систем бытового газа.

Снабжение воздухом, пригодным для дыхания

Серия соединений для подачи воздуха, пригодного для дыхания, чистого воздуха и работ в зараженной местности.