Разъемы для дистанционного соединения

Имеющийся опыт по разработке соединений для подачи жидкостей в камеры для работы с радиоактивными веществами позволяет нам производить различные быстроразъемные соединения с дистанционным управлением, предназначенные для подачи газа и жидкости (внутренний диаметр от 3 до 25 мм, для низкого и высокого давления), а также для электроснабжения зараженных зон.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.

Скачать документацию по RV06

Английский