Get the Flash Player  to see this animation/video.

Быстроразъемные соединения для автомобильной промышленности

Быстроразъемные соединения, мультисоединения и устройства смены инструмента у роботов

Являясь экспертом в области разработки и изготовления высококачественных быстроразъемных соединений, Stäubli разработала соединения, применяющиеся на всех производственных участках автомобилестроительного предприятия. Наши изделия, поставляемые на автомобилестроительные предприятия по всему миру, обеспечивают оптимальную эффективность и производительность таких процессов как штамповка, заливка форм и покраска, а также для кузовных цехов, сборочных линий, двигателестроительных заводов, покрасочных цехов, центров испытаний опытных образцов и литейного производства.

Сжатый воздух

Безопасные, надежные, энергосберегающие быстроразъемные соединения для подачи сжатого воздуха на каждом производственном участке, начиная от центра испытаний опытных образцов и заканчивая линией окончательной сборки.

Терморегуляция

Быстроразъемные соединения для кузовного цеха, штамповки и литья, формования и охлаждения двигательных установок, разработанные с целью повышения эффективности и производительности.

Жидкости и газы

Соединения, выполненные из различных материалов и с различными уплотнениями для длительной безопасной работы с любыми типами жидкостей и газов.

Гидравлика

Быстроразъемные соединения для гидравлических систем как низкого, так и высокого давления, включая соединители для центра испытаний двигателя, для штамповки и промышленных установок.

Кондиционирование воздуха

Быстроразъемные соединения для систем кондиционирования воздуха, предназначенные специально для заправки таких систем хладагентами в соответствии со стандартами SAEJ639.

Покраска

Быстроразъемные соединения для подачи воздуха и краски к ручным краскопультам.

Мультисоединительные системы

Используя мультисоединители с ручным или автоматическим управлением, Вы можете повысить производительность цеха штамповки, кузовного цеха, покрасочного цеха, сборочной линии, двигателестроительного предприятия и других участков производства.

Устройства смены инструмента у роботов

Роботизированные устройства смены инструмента с большой грузоподъемностью до 500 кг при использовании в кузовном цехе обеспечивают надежное соединение плиты робота с плитой инструмента.