Мультиплаты SPC для одновременного подключения гидравлических контуров последовательного впрыска

Мультисоединения SPC, специально разработанные для систем управления каскадным впрыском, отличаются компактными размерами и высокой скоростью потока. Гидравлические линии можно подключать через металлические патрубки как сбоку, так и напрямую с обратной стороны, зафиксированной на плите пресс-формы. Установленные в мультиплату соединения с плоской рабочей поверхностью и защитой от протечек гарантируют сохранность жидкостей при отключении и подключении.

Область применения: Одновременное подключение контуров управления гидравлическими цилиндрами, регулирующих открытие/ закрытие сопел впрыска , а также закрытие контуров последовательного впрыска

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 3 до 5
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 100

Тип энергоносителя

  • Гидравлическое масло

Конструкция

  • Подробную информацию можно получить у представителей компании Stäubli

Другие особенности

  • Дополнительно возможно установить датчик положения

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию "Соединения SPC"

Английский (США)
Английский (Великобритания)
Русский

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.