Мультиплаты RMI для одновременного подключения нескольких контуров терморегулирования

Мультиплаты RMI повышают эффективность систем терморегулирования, так как позволяют безопасно подключать одновременно несколько контуров одним движением руки. Мультисоединения RMI исключают риск подключения несоответствующих контуров или соединения несоответствующих мультиплат. Различные конфигурации плат (количество устанавливаемых соединений, различные внутренние диаметры) обеспечивают легкую адаптацию к индивидуальным требованиям любого применения.

Область применения: Одновременное подключение нескольких контуров терморегулирования на литьевых машинах

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 6 до 16
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 16

Тип энергоносителя

  • Вода, горячее масло, охлаждающие жидкости

Конструкция

  • Подробную информацию можно получить у представителей компании Stäubli

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Оригинальные запчасти Staubli = Ваша безопасность!

Только 100% оригинальные мульти соединения Staubli серии RMI могут гарантировать безопасность процесса литья пластика под давлением на вашем предприятии.

Дополнительная информация