Мультиплаты MCI оснащенные соединениями с плоской рабочей поверхностью для одновременного подключения нескольких контуров терморегулирования

Мультиплаты MCI с защитой от протечек обеспечивают сохранность жидкостей и безопасность окружающей среды в процессе подключения и отключения. Разнообразие конфигураций мультиплат допускает возможность установки их непосредственно на пресс-форму либо возможность монтажа плат с помощью интегрированных шпилек. Инновационный интерфейс мультиплат MCI позволяет извлекать ниппель без необходимости отсоединения шланга.

Область применения: Одновременное подключение нескольких контуров терморегулирования на литьевых машинах

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): 9

Тип энергоносителя

  • Вода, масло, охлаждающие жидкости

Конструкция

  • Подробную информацию можно получить у представителей компании Stäubli

Скачать документацию по мультиплатам MCI

Английский (Великобритания)

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.