Мультиплаты RMP 49 для одновременного подключения гидравлических контуров высокого давления

Мультиплаты RMP обеспечивают отличную производительность за счет высокого расхода и скорости потока до 30 м/с, что делает их идеальным решением для подключения гидроцилиндров в пресс-формах и других гидравлических элементов высокого давления. Конструкция с ровной рабочей поверхностью обеспечивает отсутствие загрязнение самих мультиплат, но и окружающего оборудования.

Область применения: Подвижные знаки в пресс-формах, гидравлические системы высокого давления, подключение гидравлических выталкивателей и проч.

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): 9
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 3 x 180 бар (вход) и до 3 x 10 бар (выход)

Тип энергоносителя

  • Гидравлическое масло

Конструкция

  • Подробную информацию можно получить у представителей компании Stäubli

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию по мультиплатам RMP 49

Английский (США)
Английский (США)
Русский

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.