Модульный разъем серии REP для централизованного подключения нескольких электрических контуров

Разъем REP предлагает модульное решение, с предустановленными платами на 2, 3 или 4 корпуса для контактов. Специально разработанная конструкция держателей контактов позволяет устанавливать штекера и гнезда как на подвижной, так и на неподвижной платах. Существует несколько способов ввода контактов в корпус: прямой или под 90̊ градусов. Специальный дизайн плат и дополнительное механическое кодирование исключают риск некорректного соединения между платами.

Область применения: Подключение электрических контуров для технологического оборудования во всех отраслях промышленности и на испытательных стендах. Возможные подключения: контакты Ø от 1,5 до 6 мм, термопары, коаксиальные и оптоволоконные кабели.

Технические характеристики

  • Диаметр контактов (мм): от 1,5 до 6

Энергия

Электрическая

Конструкция

Пожалуйста свяжитесь с представителями Stäubli для уточнения деталей.