Мульти плата HTM для работы с высокими температурами

Для соответствия растущим требованиям полимерной индустрии (литье пластмасс и композитных материалов) в компании Stäubli разработали ручную мульти плату, оснащенную новыми соединениями HTI, которые могут использоваться для терморегулирования при температурах до +300 °С. Конструкция HTM позволяет быстро, безопасно и одновременно подключать несколько контуров. Отсутствие уплотнительного элемента на пути потока жидкости исключает необходимость сложного технического обслуживания соединений.

Область применения: Жидкостные теплоносители: Термостатирование пресс-форм на литьевых машинах в полимерной индустрии / Терморегулирование в металлургии ( железо и сталь), производстве стекла, композитных материалов, алюминия, а также литье под  давлением магния и т.д.

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 9 до 12
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 12

Тип энергоносителя

  • Жидкостные теплоносители

Конструкция

  • Муфты и ниппеля – нержавеющая сталь
  • Корпус плат – сталь

Другие особенности

  • 2 варианта уплотнительных элементов для ниппеля: фтороуглерод (JV) и перфторуглерод (JK)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации