Модульное соединение CombiTac для подключения пневматических, гидравлических и электрических контуров

Система модульных соединений CombiTac позволяет одним движением подключать все контура с различными энергоносителями. Разъемы CombiTac компонуются в соответствии с индивидуальными тех. условиями заказчика, путем сборки из отдельных независимых модулей. Качество конструкции корпусов в стандартном исполнении, а также исполнение на панель гарантирует надежность соединений.

Область применения: Подключение оборудования для производства и технического обслуживания в различных отраслях промышленности

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 3 до 8
  • Диаметр электрических контактов (мм): от 0,6 до 12
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 15

Тип энергоносителей

  • Сжатый воздух и промышленный вакуум
  • Контуры охлаждения
  • Силовые электрические цепи
  • Сигнальные цепи, термопары, оптоволокно и Ethernet

Конструкция

  • Нержавеющая сталь
  • Никелированная латунь
  • По запросу доступны различные уплотнения
  • Позолоченные и посеребренные контакты

Другие особенности

  • Отсутствует риск некорректного соединения контуров благодаря единому положению подключения
  • Специальные направляющие элементы и механизмы запирания

*в зависимости от модели и условий эксплуатации