Станции обслуживания пресс-форм

С помощью многофункциональной станции обслуживания пресс-форм Stäubli все функции и компоненты ваших пресс-форм можно проверить при оптимальных условиях, что позволяет максимально увеличить эффективность производства, а также повысить качество и безопасность.

Области применения

  • Разделение и вращение пресс-форм и половин пресс-форм
  • Обслуживание и защита пресс-форм вне машины
  • Проверка работоспособности выталкивателя дорна и блока выталкивателей
  • Испытания водяных контуров
  • Нагрев отдельных/всех контуров

Технические данные

  • Масса пресс-формы может составлять до 130 т
  • Усилия закрытия и открытия регулируются согласно требованиям заказчика
  • Размеры пресс-форм и установочная высота регулируются согласно требованиям заказчика
  • Идеально эргономичная рабочая высота
  • Обе плиты могут перемещаться по оси; одна из плит (со стороны литьевого отверстия) может поворачиваться на 90°

Дополнительные опции

  • Выталкиватель с автоматическим соединением
  • Возможность поворота второй плиты (со стороны выталкивателя)
  • Механическая, гидравлическая или магнитная система закрепления пресс-форм
  • Передача рабочей среды с одним или несколькими соединениями, ручная или автоматическая
  • Управление с сенсорной панели WLAN