Столы и тележки для смены пресс-форм

Укомплектуйте свои машины столами и тележками для смены пресс-форм, чтобы сократить время установки/переналадки до минимума. Столы и тележки — ключевые компоненты для реализации метода быстрой смены пресс-форм SMED (Single-Minute Exchange of Dies). Все системы разрабатываются и производятся в соответствии с вашими требованиями.

Стационарные столы для одной или нескольких пресс-форм

Столы для смены пресс-форм обеспечивают безопасную и экономически эффективную горизонтальную смену пресс-форм. В зависимости от массы пресс-формы и температуры, пресс-форма может передаваться вручную или полностью автоматически с использованием приводных роликов.

Рельсовые тележки для смены пресс-форм

Рельсовые транспортные системы используются для автоматической смены пресс-форм на нескольких машинах. Рельсовый путь соединяет машины, склады пресс-форм и/или станции предварительного нагрева. Перемещения тележки, стыковка с машинами и передача пресс-форм в машину и из нее происходят полностью автоматически.

Передвижная тележка для смены пресс-форм

Передвижные тележки для смены пресс-форм Stäubli с одной или несколькими станциями предлагают максимальную гибкость: они могут стыковаться с любой машиной, независимо от ее расположения или ориентации в производственной линии:

все тележки для смены пресс-форм могут поставляться в комплекте со столами с изменяемой высотой; установочная высота пресс-формы автоматически настраивается в соответствии с высотой машины; для механического крепления к машине используется зажимное устройство.