Симметричные БРС VSU

Эти компактные соединения со свободным проходом обеспечивают оптимальное соотношение расход / потеря давления. Так как они состоят из двух совершенно симметрических частей, нет никакого различия между шлангами разъема типа «папа»/ «мама», которые будут соединены; таким образом они оснащены идентичными частями. Хорошо разработанная система и сферические клапаны гарантируют полностью безопасный обмен во время соединения и разъединения.

Применения: 

  • Дозаправка и нефтяная промышленная логистика: оборудование дозаправляющихся транспортных средств, двигательной группы, системы распределения и резервуары для хранения, быстрое соединение шлангов поставки топлива
  • Охлаждение: Электроника, двигатели, водные чиллеры.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 38 до 50
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Жидкости

Топливо, охлаждающие жидкости

Состав

  • Алюминий и нержавеющая сталь
  • доступны 2 вида уплотнений

Другие характеристики

  • Интегрированная функция опустошения шланга
  • дополнительная герметичная защитная крышка или простая крышка для защиты от пыли

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать VSU документацию

Английский

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.