Полнопоточные соединения UPA-UPB из нержавеющей стали

Прочные и надежные быстроразъемные соединения UPA-UPB безопасны и легки в обращении, имеют высококачественную поверхностную обработку (Ra 0. 8) для потока жидкости, допускающую их легкую и эффективную очистку. Качественная нержавеющая сталь быстроразъемных соединений гарантирует превосходную устойчивость к коррозии.

Применение: Прокачка жидкостей и газов в агрессивной окружающей среде; идеально для пищевой и фармацевтической промышленностей.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)* UPA: от 6 до 20
  • Номинальный диаметр DN (мм)* UPB: от 25 до 50
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 30

Жидкости

Все жидкости: Воздух, вода, азот, аргон; жидко- и пастообразные продукты питания; химические продукты и т.д.

Состав

Нержавеющая сталь AISI 316L

Другие характеристики

Соответствует Требованиям FDA и VI класса USP
Муфты с зажимом в соответствии с ISO 2852

*в зависимости от модели и условий эксплуатации