Быстроразъемные соединения серии SPC разработанные специально для интеграции в промышленное оборудование

Соединения SPC обеспечивают высокие показатели расхода при компактных габаритных размерах. Надежные разъемы SPC специально разработаны для интенсивного использования и гарантируют герметичность контуров на длительный срок (до одного миллиона циклов подключения/отключения). Соединения SPC автоматически самоцентрируется и компенсируют ошибки несоосности с расхождением интерфейса до 2 мм.

Область применения:
Оборудование и станки: подключение/отключение инструмента и моторизованных головок шпинделя; системы гидравлического закрепления.
Охлаждение: вставки и элементы пресс-форм, электронные системы.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 03 до 20
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450 (6526 psi)

Тип энергоносителя

Различные энергоносители

Конструкция

Высокопрочная нержавеющая сталь

Другие особенности

  • Два возможных варианта установки для полной интеграции в оборудование: подвижные («плавающие») соединения с двух сторон или жестко зафиксированный ниппель.
  • Быстрое и простое обслуживание

*в зависимости от модели и условий эксплуатации