Быстроразъемные соединения MCB TM с защитой от протечек для дистанционных манипуляторов в атомной промышленности

Соединения MCB TM представляют собой решение, которое прекрасно подходит для работы с дистанционными манипуляторами (корпус прямоугольной формы и поверхности с насечками для обеспечения лучшего захвата манипулятором). Разъёмы MCB TM обеспечивают соединение и отсоединение без проникновения воздуха внутрь контура и исключают риск какого-либо загрязнения пространства в реакторном отсеке, а также благодаря механизму автоматического запирания идеально подходят для частых подключений.

Область применения: Гидравлические контура в реакторных отсеках, демонтаж оборудования на атомных станциях, подключение инструмента.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 5
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 70

Тип Энергоносителя

  • Различные жидкости и газы

Конструкция

Нержавеющая сталь AISI 316L

Другие особенности

  • Предоставление информации о материале использованном для изготовления соединений

*в зависимости от модели и условий эксплуатации