Быстроразъемное соединение RBL из нержавеющей стали (AISI 316L) для высокого давления

Соединения серии RBL сочетают в себе простоту использования и абсолютную безопасность. Изготовленные из нержавеющей стали марки AISI 316L, разъемы RBL имеют автоматическую кнопочную систему запирания, что позволяет осуществлять подключение и отключение одной рукой. Соединения RBL обеспечивают надежное соединение контуров высокого давления жидкостей и газов, в том числе в агрессивных средах.

Область применения: Различные подключения в контурах высокого давления, в том числе в агрессивных средах. Соединение систем очистки под высоким давлением (пищевая промышленность), заполнение газом цилиндров стоек, а также подключения контуров высокого давления в лабораториях.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 11
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Тип энергоносителя

  • Газы: Водород, аргон, азот и гелий
  • Пар, растворители, кислоты, углеводороды и другие жидкости

Конструкция

Основные детали из нержавеющей стали 316 серии

Другие особенности

  • Кнопочный механизм запирания
  • Защитные колпачки

*в зависимости от модели и условий эксплуатации