Быстроразъемное соединение серии RBE с кнопочным механизмом запирания

Линейка соединений RBE отличается разнообразием материалов, из которых изготовлены компоненты и уплотнительные элементы. Для каждого конкретного применения возможно использовать три различных способа запирания. Соединения RBE оснащены простым в использовании встроенным кнопочным механизмом запирания.

Область применения: Подключение линий с различными энергоносителями в промышленности и научно-исследовательских отраслях

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 19
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Тип энергоносителя (жидкости и газы)

  • Водород, аргон, азот, гелий, пар, растворители и кислоты, углеводороды

Варианты исполнения

  • Нержавеющая сталь, содержание хрома 17%
  • Нержавеющая сталь марки AISI 316 L
  • Высокопрочная нержавеющая сталь
  • Большой выбор уплотнений из ПТФЭ

Другие особенности

  • Защитная кодировка (механическая и цветовая)
  • Цветные шайбы для муфт, устанавливаемых на панель
  • Защитный кожух от проникновения грязи
  • Выступающая кнопка на муфте
  • Кнопка на муфте с предохранителем
  • Пылезащитные колпачки

*в зависимости от модели и условий эксплуатации