Быстроразъёмные соединения серии LAK, не содержащие силикон, для линий окраски

Простые в использовании разъемы LAK гарантируют полностью безопасное соединение за счет надежной направляющей системы и защиты от «эффекта хлыста». Овальные отверстия малого диаметра на конце ниппеля препятствуют протеканию краски при отсоединении, что минимизирует потери краски. Доступны модели для водорастворимых красок и красок на основе растворителя.

Сферы применения: Быстрое подключение окрасочных пистолетов к воздушным линиям и линиям окраски в автомобильной промышленности

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 4
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 60

Тип энергоносителя

  • Водорастворимые краски
  • Краски на основе растворителя

Конструкция

  • Стандартное исполнение: Корпус муфты из алюминия со вставками из нержавеющей стали
  • Опция IP для красок на водной основе: Полностью из нержавеющей стали.

Другие особенности

  • Шланги в сборе с быстроразъемными соединениями LAK
  • Удлинители из шлангов, для подключения окрасочных пистолетов к воздушным линиям и линиям окраски

*в зависимости от модели и условий эксплуатации