Быстроразъемное соединение NCB с плоской рабочей поверхностью и защитой от протечек

Соединения NCB с плоской рабочей поверхностью и защитой от протечек гарантируют герметичность при отключении и подключении, а их внутренняя конструкция обеспечивает высокую скорость потока. Разъемы NCB поставляются со стандартным механизмом автоматической блокировки , но также доступны с резьбовым механизмом запирания .

Область применения: Производственные процессы, испытательные стенды, отбор проб, охлаждение электроники и многое другое в химической, авиационной, морской, железнодорожной и других отраслях промышленности.

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 04 до 20
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 160

Тип энергоносителя

Различные энергоносители

Конструкция

  • Нержавеющая сталь AISI 316L
  • Запирающий механизм из специального алюминия (версия с резьбовым механизмом запирания)
  • Различные типы уплотнительных элементов

Другие особенности

  • Безопасный механизм блокировки с автоматическим включением при подключении
  • Модель с резьбовым механизмом запирания
  • Цветовое кодирования для визуальной идентификации контура

*в зависимости от модели и условий эксплуатации