Высокопрочные быстроразъемные соединения BPX с высокой пропускной способностью

Соединения BPX с высокой пропускной способностью гарантируют наименьшее падение давления при минимальных габаритах с сохранением полной герметичности в подключенном состоянии. Разъемы BPX удобны в использовании за счет специальных направляющих для ниппеля и муфты и снижения усилий, необходимых для подключения. Резьбовая фиксация предотвращает заклинивание, исключает риск блокировки разъема или его случайного отсоединения.

Область применения: Быстрое соединение контуров с высоким расходом

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 37
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

Различные среды используемые в терморегулировании: раствор этиленгликоля, масляные теплоносители, гидравлические жидкости с низким давлением.

Конструкция

  • Основные детали: никелированная латунь
  • Запирающий механизм: нержавеющая сталь с антикоррозионной обработкой/покрытием

Другие особенности

Возможность вращения ниппеля в муфте облегчает манипуляции со шлангом и уменьшает нагрузку на соединение и на шланг

*в зависимости от модели и условий эксплуатации