Быстроразъемные соединения для жидкостей и газов
Готовая модульная система

Полный ассортимент быстроразъемных соединений Stäubli для жидкостей и газов, изготовленных с учетом различных характеристик используемой жидкости или газа, с разнообразными уплотнениями, с использованием разных клапанов и механизмов блокировки, а также с дополнительными опциями, такими как кодовая система и концевые соединения. Мы гарантируем высочайшую производительность, герметичность и компактность нашей продукции в соответствии с Вашими требованиями.

Соединение RBE – Модульная конструкция

DN (мм)*: от 03 до 19
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Герметичное соединение HCB- Non-spill 316L

DN (мм)*: от 03 до 16
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 300

MCB c защитой от протечек 316 L

DN (мм)*: от 03 до 16
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 100

UPA-UPB полнопоточные соединения из нержавеющей стали

UPA DN (мм)*: от 06 до 20
UPB DN (мм)*: от 25 до 50
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 30

Полнопоточное соединение GPL

DN (мм)*: от 25 до 50 мм
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Индустриальное решение

Соединение RBE/TM для дистанционного манипулирования

DN (мм)*: от 03 до 25
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 400

Соединение LAK для систем покраски автомобилей

DN (мм)*: 04
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 60

*в зависимости от модели и условий эксплуатации