Быстроразъемные соединения из нержавеющей стали HCB с высокой пропускной способностью

Соединения HCB, предназначенные для работы в контурах с большой пропускной способностью, отличаются высокой прочностью конструкции и технологией защиты от протечек при отключении. Соединения HCB оснащаются высокопрочным байонетным механизмом запирания, обеспечивающим постоянную герметичность при отключении и подключении. Эргономичная конструкция с ручным маховиком и автоматической системой подключения облегчает эксплуатацию данных соединений.

Область применения: Заправка и транспортировка химических сред.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*:
    • HCB 28 для шлангов DN 40 (1–1/2”)
    • HCB 37 для шлангов DN 50 (2”)
    • HCB 50 для шлангов DN 80 (3”)
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 50

Тип энергоносителя

Различные энергоносители

Конструкция

  • Основные детали из нержавеющей стали 316 серии
  • Защитный кожух: Фтороуглерод (HCB 28) и полиацеталь (HCB 37 и HCB 50)
  • Ручной маховик: Алюминиевый сплав

*в зависимости от модели и условий эксплуатации