Быстроразъемные соединения серии SPM с защитой от протечек при отключении, для быстрой заправки маслом

Благодаря конструкции с плоской рабочей поверхностью, соединения SPM исключают риск протекания масла на автомобиль или протечки масла в зоне обслуживания во время гонок, а также предотвращают попадание воздуха в контур. Система аварийного отключения подачи топлива ( система dead man’s switch), обеспечивает дополнительные меры предосторожности. Соединения SPM имеют не большой вес и они легко устанавливаются в любые транспортные средства.

Область применения: Добавление присадок в топливо для спортивных автомобилей и мотоциклов

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 8 до 12
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 8

Тип энергоносителя

Моторное масло

Конструкция

  • Муфта: Алюминий
  • Ниппель: Латунь

Другие особенности

Доступен ниппель с выносным резервуаром (500 мл)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации