Быстроразъемные соединения RPE для тестирования двигателей

Соединения серии RPE разрабатываются с учетом индивидуальных требований заказчика и могут использоваться с любыми двигателями в автомобильной промышленности. Разъемы RPE компактны и обеспечивают удобство эксплуатации даже в применениях с затрудненным доступом (например, при испытании двигателей).

Область применения: Стенды для горячего и холодного тестирования двигателей, индивидуальное тестирование компонентов двигателей, запуск дизельных двигателей в конце сборочных линий.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 65
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 3

Тип энергоносителя

  • Топливо, вода, сжатый воздух, масло

Конструкция

  • Основные части из стали; остальные элементы из алюминия и латуни

Другие особенности

  • Быстрое 3D прототипирование позволяет проверить фактическое подключение соединения к двигателю
  • 3D CAD чертежи доступны по запросу для интеграции соединения RPE на конструкторской стадии проекта
  • Шланги в сборе с соединениями

*в зависимости от модели и условий эксплуатации