Быстроразъемные соединения для систем заправки и слива - Большой выбор соединений, от свободного прохода до запорных клапанов

Уделяя особое внимание технике безопасности и защите окружающей среды, Stäubli предлагает быстроразъемные соединения для систем заправки и слива с учетом потребностей различных отраслей промышленности, включая автомобилестроение, мотоспорт, химическую промышленность и т.д. Характеризующиеся высокой пропускной способностью, эти соединения идеально подходят для таких прикладных задач как разгрузка вагонов, цистерн и резервуаров, а также для заправки и слива бочек.

HCB – Большой диаметр

DN (мм)*: от 40 до 80
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 50

VSU симметричные быстроразъемные соединения

DN (мм)*: от 38 до 50 мм
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

UPA-UPB полнопоточные соединения из нержавеющей стали

UPA DN (мм)*: от 06 до 20
UPB DN (мм)*: от 25 до 50

Максимально допустимое давление PS (бар)*: 30

DMR - Полнопоточное

DN (мм)*: от 06 до 37
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 30

Герметичное соединение HCB - 316L

DN (мм)*: от 03 до 16
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 300

Соединение RBE – Модульная конструкция

DN (мм)*: от 03 до 19
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Индустриальное решение

Соединение SPM для мотоспорта

DN (мм)*: от 08 до 12
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 8

*в зависимости от модели и условий эксплуатации