Шланги TQR в сборе с быстроразъемными соединениями для воздуха, пригодного для дыхания

Высококачественные шланги TQR для подачи потребителям воздуха для дыхания удобны в применении, обладают высокой термостойкостью и антистатическими свойствами.

Область применения: Передача воздуха для дыхания от точек подключения и распределительных коллекторов до средств индивидуальной защиты

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 10x16 до 19x28
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Воздух, пригодный для дыхания

Конструкция

  • Внутренняя трубка: ПВХ с элементами жесткости из текстильной оплетки
  • Наружный слой: ПВХ прошедший специальную дезактивацию
  • Цвет: Синий (RAL 5015)
  • На каждом конце шланга устанавливается обжимной фитинг из нержавеющей стали 316L

Другие особенности

  • Удобство в эксплуатации: Легкие и гибкие
  • Шланг прошедший специальную дезактивацию
  • Три возможных варианта диаметра и длины шланга

*в зависимости от модели и условий эксплуатации