Спиральный шланг HQR с быстроразъемными соединениями

Спиральные шланги HQR с быстроразъемными соединениями AQR дополняют линейку шлангов TQR для подачи воздуха в средства индивидуальной защиты (СИЗ). Благодаря использованию специальных полимерных материалов шланги HQR способны восстанавливать первоначальную форму после растягивания, что позволяет экономить пространство на рабочем месте. Шланги HQR полностью соответствуют стандартам EN 14594, относящимся к контурам с воздухом для дыхания, что гарантирует их полную безопасность.

Область применения: Снабжение воздухом для дыхания из систем, устанавливаемых на потолке.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 9x13
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителей

  • Воздух, пригодный для дыхания

Конструкция

  • Полиуретан

Другие особенности

  • Компактный размер: Максимальная рабочая длина шланга 7 метров и всего 2 метра в сложенном положении

*в зависимости от модели и условий эксплуатации