Распределительные коллекторы DQR для воздуха, пригодного для дыхания

Надежные и мобильные распределительные коллекторы DQR для систем с воздухом для дыхания могут обеспечить снабжение до 6 потребителей в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) от одного контура подачи.

Область применения: Одновременная подача воздуха для нескольких человек.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 08
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Воздух, пригодный для дыхания

Конструкция

  • Корпус: Анодированный алюминий, никелированная латунь или нержавеющая сталь AISI 303
  • Ручка: Композитный материал устойчивый к царапинам
  • Опоры: /Композитный материал устойчивый к царапинам с металлическими элементами жесткости

Другие особенности

  • Минимальные габариты и вес в сочетании с высокой эффективностью для одновременной подачи воздуха нескольким потребителям

*в зависимости от модели и условий эксплуатации