Безопасные быстроразъемные соединения серии AQR для воздуха, пригодного для дыхания

Быстроразъемные соединения серии AQR соответствуют всем требованиям по работе с воздухом для дыхания, применяются в установках с высокой пропускной способностью и средствах индивидуальной защиты. В целях обеспечения безопасности соединения AQR оборудованы механическим кодированием и технологией защиты от «эффекта хлыста», а также профилем специальной формы для исключения риска некорректного подключения.

Область применения: Подключение к оборудованию с воздухом для дыхания, подключение к средствам индивидуальной защиты, подключение к узлам подготовки воздуха и распределительным коллекторам.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 5 до 17
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Воздух, пригодный для дыхания

Конструкция

  • Корпус муфты: Нержавеющая сталь
  • Ниппель: Высокопрочная хромированная сталь

Другие особенности

  • Дополнительные опции: пылезащитный колпачок, установка замка безопасности, выступающая кнопка
  • Модель для установки на панель

*в зависимости от модели и условий эксплуатации