Трубопроводы подачи воздуха, пригодного для дыхания, для любых средств индивидуальной защиты
Быстроразъемные соединения, шланги, фильтры и т.д.

Учитывая то, что воздуховоды для подачи воздуха, пригодного для дыхания, являются средствами спасения человеческой жизни, Stäubli регулярно проводит сертификацию изделий в соответствии со стандартами EN 12021, EN 14594 и EN 14593 и поддерживает систему управления качеством, сертифицированную согласно стандарту ISO 9001. Наши системы для подачи воздуха, пригодного для дыхания, совершенствуются благодаря технологиям в области соединений для жидкостей, которые мы разрабатываем уже более 50 лет, а также четкому пониманию большого разнообразия прикладных задач в области разработки оборудования для подачи воздуха. Выдерживая самые жесткие нормы техники безопасности и основываясь на всестороннем профессиональном опыте, мы учитываем Ваши индивидуальные потребности и особенности, предлагая обширный ассортимент оборудования, сочетающего функции снабжения, подключения, фильтрования и распределения воздуха.

AQR – Безопасные быстроразъемные соединения

DN (мм)*: от 05 до 17
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

TQR – Шланг с концевым соединением

DN (мм)*: от 10 до 19
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

HQR – Спиралевидные шланги

DN (мм)*: 9
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

EQR – Барабан со шлангом

Шпульный барабан со шлангом с автоматическим и ручным управлением.

DQR – Блок коллекторов

Одновременная подача пригодного для дыхания воздуха к различным средствам индивидуальной защиты.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации