Заправочная муфта GPV14 для автомобилей работающих на сжиженном газе

Легкие и эргономичные заправочные муфты GPV14 для сжиженного газа удобны в применении также как и стандартные пистолеты для заправки бензином. Заправочный пистолет GPV 14 обеспечивает безопасную эксплуатацию исключая риск возгорания благодаря встроенной системе вентиляции и отвода газов, а автоматический режим работы снижает риск не корректного использования. GPV14 соответствует необходимым требованиям для использования с сжиженным газом (LPG), а профиль соединения соответствует стандарту EN 13760.

Область применения: Заправка транспортных средств сжиженным газом (LPG)

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 14
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 25

Тип энергоносителя

Сжиженный газ

Конструкция

Материалы, совместимые со сжиженным газом (LPG)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию по GPV14

Английский

Online demonstration

Get the Flash Player to see this animation/video.