Устройств BRW для аварийного размыкания в линиях сжиженного газа

Аварийное устройство BRW обеспечивает мгновенное отсоединение, автоматически размыкая контур при возникновении избыточного напряжения на заправочном шланге. Устройство защищает транспортные средства и заправочные колонки, обеспечивая безопасность за счет предотвращения утечки газа в атмосферу. Устройства BRW легко интегрируются в заправочную линию и пригодны для повторных соединений без риска случайного отключения. Разъемы BRW снижают риски возникновения убытков, возникающих при длительных простоях заправочных станций после выхода шлангов из строя.

Область применения: Заправка транспортных средств сжиженным газом

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 11
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 25

Тип энергоносителя

Сжиженный газ

Конструкция

Материалы, совместимые со сжиженным газом

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию по LPG

Английский

Online demonstration

Get the Flash Player to see this animation/video.