Быстроразъемные соединения серии SPT с защитой от протечек, для топливных систем

Разъемы SPT используемые в топливных системах автомобилей соответствуют жестким требованиям автоспорта благодаря сочетанию в себе высокой пропускной способности и надежного механизма защиты от протечек. Соединения SPT разработаны для установки в любых транспортных средствах так как отличаются особой компактностью и легкостью.

Область применения: Подключение в топливных магистралях ( исполнение с опцией аварийного размыкания контура), отбор проб в соответствии с требованиями FIA, заправка автомобилей на ралли-рейдах (модель для ралли-рейдов)

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 5 до 12
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 40

Тип энергоносителя

Топливо, этанол, масло

Конструкция

  • Высокопрочный алюминий
  • Два типа уплотнительных элементов

Другие особенности

  • Исполнение для ралли-рейдов с дополнительной защитой от пыли
  • Исполнение с опцией аварийного размыкания топливного контура

*в зависимости от модели и условий эксплуатации