Заправочное устройство CMV (тип 2 - 3) для заправки газомоторным топливом

Заправочная муфта CMV — это простое и надежное устройство для заправки автомобилей. Автоматическое подключение обеспечивает быстрое соединение, а большая площадь контактной поверхности предотвращает повреждение заправочного ниппеля на автомобиле. Эргономичный дизайн муфт позволяет прикладывать минимум усилий при подключении и отключении. Заправочные муфты CMV полностью соответствуют ISO 14469-1, ISO 14469-3 и совместимы с профилем NGV 1.

Область применения: Быстрая или медленная заправка транспортных средств газомоторным топливом

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 08
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

Тип энергоносителя

  • Природный газ

Конструкция

  • Нержавеющая сталь и латунь

*в зависимости от модели и условий эксплуатации