Муфта GMV (Тип 1) для самостоятельной заправки природным газом

Муфты GMV прочны, безопасны и просты в эксплуатации, благодаря чему они отлично подходят для станций самообслуживания. Подача газа осуществляется одним движением (поворот фиксатора на 180̊ ), а встроенная система декомпрессии каждый раз гарантирует безопасное отключение. Заправочные муфты GMV полностью соответствуют нормам безопасного использования природного газа и совместимы с ниппелями NGV 1, ISO 14469-1, ISO 14469-2 и ISO 14469-3.

Область применения: Быстрая заправка легковых и грузовых транспортных средств, а также автобусов на станциях самообслуживания.

Технические характеристики

  • Расход: сv = 3.27
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

Тип энергоносителя

Природный газ

Конструкция

Алюминий и нержавеющая сталь

*в зависимости от модели и условий эксплуатации