Ниппель GMV для автомобилей работающих на газомоторном топливе

Внутренняя конструкция ниппеля GMV обеспечивает безопасность, удобство эксплуатации и низкий уровень шума при заправке. Высокое качество используемых материалов и особенность конструкции гарантируют надежность и долговечность данному соединению. Ниппеля GMV от Stäubli изготавливаются в соответствии со стандартом ISO/TS 16949 и отвечают требованиям NGV 1, ISO 14469-1 и ISO 14469-3.

Область применения: Заправка легковых (CMV 08) и грузовых (GMV 09) транспортных средств.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 8 до 9
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

Тип энергоносителя

Природный газ

Конструкция

Нержавеющая сталь

*в зависимости от модели и условий эксплуатации