Быстроразъемные соединения и системы заправки для различных видов топлива - Высокая маслостойкость, сопротивление давлению и вибростойкость

Stäubli производит соединения для любого вида топлива, режима заправки и типа транспортного средства, включая грузовые автомобили малой и большой грузоподъемности, топливозаправщики для воздушных судов. Такие соединения обеспечивают безопасное подключение к разным гидравлическим системам. Ассортимент наших изделий включает в себя соединения для использования на автомобилях, работающих на природном газе и сжиженном нефтяном газе, а также для вспомогательных систем заправки воздушного судна, распределительных устройств, складных резервуаров для хранения и передвижных систем заправки.

Сжиженный нефтяной газ

Системы заправки для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (LPG) 

Автомобили, работающие на природном газе

Системы заправки для автомобилей, работающих на природном газе (NGV/CNG)

Электромобили оснащенный топливными элементами

Системы заправки водородом электромобилей, оснащенных топливными элементами.

DMR - Полнопоточное

DN (мм)*: от 06 до 37
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 30

Индустриальное решение

Соединение SPТ для мотоспорта – Герметичное соединение

DN (мм)*: от 05 до 12
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 40

Соединение SPH/BA для мотоспорта – Герметичное соединение

DN (мм)*: от 03 до 16
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 350

*в зависимости от модели и условий эксплуатации