Соединения с защитой от протечек и байонетной системой запирания SPH/BA/CG

Безопасные соединения с надежным запиранием, идеально для применения при экстремальных вибрационных нагрузках. Плоская поверхность торца с защитой от протечек, делает их особенно подходящими для использования с электрическим оборудованием высокого напряжения. Компактные и легкие SPH/BA/CG эргономичные, удобные в использовании соединения, позволяющие разъединить в два приема. Они также легко соединяются – достаточно нажать на муфту для автоматического надежного запирания.

Применения: охлаждение электроники; терморегулирование для конвертеров, информационный центр, радар, медицинское оборудование, и т.д.

Технические характеристики:

  • Внутренний диаметр (мм): от 3 до 16
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 80

Жидкости

Антифриз, масляные теплоносители, сложные эфиры, охлаждающие жидкости, керосин

Исполнение

Высокопрочный алюминий

Другие характеристики

Доступен дополнительный предохранительный клапан (только со стороны муфты), который предотвращает увеличение давления в системе во время хранения

*в зависимости от модели и условий эксплуатации