Соединения CGO и CGD с защитой от протечек и технологией компенсации несоосности

Используемые преимущественно в модульных системах, данные соединения предназначены для выравнивания несоосности до 0,5 мм используя технологию компенсации перекоса CGO, а при расхождении осей до 1 мм применяется технология компенсации смещения CGD.

Область применения: Системы охлаждение электроники, преобразователей, центры хранения и обработки данных, радиолокационная аппаратура, медицинское оборудование и т. д.

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 3 до 12
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 16

Тип энергоносителя

  • Раствор этиленгликоля, масляные теплоносители, сложные эфиры, охлаждающая вода, керосин, полиальфаолифин (PAO)

Конструкция

  • Алюминиевый сплав с обработкой поверхности
  • Никелированная латунь и нержавеющая сталь (некоторые размеры и модели)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Загрузка документации по соединительным устройствам CGO CGD

Английский
Русский

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.