Полнопроточные быстроразъемные соединения RPL

Серия эффективных и не дорогих соединений RPL включает в себя также перемычки, удлинители для муфт, угловые соединения и т.д. Красные и синие маркировочные кольца на муфтах позволяют быстро различать контура с холодной и горячей водой. Соединения RPL являются автоматическими и оснащены безопасным стопорным механизмом.

Область применения:Соединение контуров терморегулирования, в частности линии охлаждения пресс-форм на литьевых машинах.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 12
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

Горячая или холодная вода

Конструкция

Никелированная латунь

Другие особенности

Наличие прямой муфты, оснащенной запирающим клапаном

*в зависимости от модели и условий эксплуатации