Распределительный коллектор NCI

Компоновка коллектора NCI осуществляется в зависимости от индивидуальных потребностей и параметров заказчика, что значительно повышает эффективность производственного процесса. Благодаря индивидуальным конфигурациям, коллектор NCI легко адаптировать к любым применениям и техническим требованиям. Вы выбираете необходимое количество модулей (от 2 до 16) и комплектуете их с помощью различных фитингов, в том числе угловых, а также быстроразъемными соединениями (полнопроточные или с ровной рабочей поверхностью). Высокоэффективный коллектор NCI гарантирует герметичность на всех уровнях (в соединениях между фитингами и коллектором и в соединениях между модулями). Эргономичные поворотные модули и цветовая кодировка для идентификации контуров делают коллектор NCI очень простым и удобным в использовании.

Область применения: Подключение контуров терморегулирования на литьевых машинах и пресс-формах

Технические характеристики

  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Охлаждающие жидкости

Конструкция

  • Латунь

Другие особенности

По запросу предоставляются 2D и 3D модели коллектора с фитингами для облегчения внедрения данного решения в Ваши задачи.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию "Соединения NCI"

Английский
Русский

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.