Быстроразъемное соединение HTI для терморегуляции высоких температур

В ответ на растущие требования полимерной индустрии (литье полимеров), компания Stäubli разработала новое соединение серии HTI, которое может работать при температуре до + 300°C. Соединение HTI соответствует всем требованиям безопасности и оснащено защитной блокировкой двойного действия. HTI не требует обслуживания в процессе эксплуатации так как в данной конструкции нет уплотнений на пути потока жидкости.

Область применения: Терморегуляция в различных направлениях промышленности, включая литье пластмасс, стекла, композитов, алюминия, магния, а также в металлургии (железо и сталь).

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 9 до 12
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 12

Энергоноситель

Различные теплоносители

Конструкция

Нержавеющая сталь

Другие особенности

Два варианта уплотнительных элементов ( фтороуглерод и перфторэластомер)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации