Полнопроточное алюминиевое соединение DMR

Автоматическая байонетный механизм фиксации, установленный на полнопроточных разъемах DMR, обеспечивает надежность соединения при сильной вибрации. Благодаря своему небольшому размеру и малому весу, соединение DMR идеально подходит для использования в спортивных автомобилях. Качество используемых материалов и особенность конструкции обеспечивают соединению DMR долговечность, прочность и надежность.

Область применения: Подключение контуров отвода газов, соединение внутренних линий подачи топлива и системы охлаждения

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 6 до 37
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 30

Тип энероносителя

  • Воздух, охлаждающая вода/жидкость, масло, топливо

Конструкция

  • Высокопрочный алюминиевый сплав
  • Доступны 3 типа уплотнительных элементов

*в зависимости от модели и условий эксплуатации