Быстроразъемные соединения RME с клапаном на ниппеле и муфте для использования на железнодорожном транспорте

Конструкция данных разъемов позволяет обеспечивать герметичность до открытия клапана, благодаря чему соединение и разъединение происходят без утечек и без потери жидкости. Применение высококачественных материалов при изготовлении соединений RME гарантирует высокую коррозионную стойкость при наличии различных присадок в охлаждающих жидкостях. Дополнительно предлагается модель, оснащенная специальной защитой для уплотнительного элемента и механизма фиксации от воздействия внешних факторов, например, от воды и пыли.

Область применения: Терморегулирование бортового электронного оборудования, двигателей и трансформаторов; системы заполнения и слива; продувка контуров 

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 6 до 25
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 16

Тип энергоносителя

  • Раствор этиленгликоля
  • Масляные теплоносители
  • Эфиры

Конструкция

  • Латунь и нержавеющая сталь с обработанной поверхностью
  • Защита из хлоропреновой резины (CR)
  • Пылезащитные колпачки

    • Муфта: Полиоксиметилен (ПОМ) и хлоропреновая резина (CR)
    • Ниппель: Хлоропреновая резина (CR)

Другие особенности

Доступна модель с дополнительной защитой от загрязнения (рекомендуется для использования вне помещений)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации